Articolo 1

ADP
d3
l
d1
V 72742/3
3
45
1.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Per il fissaggio delle mole da taglio
  • Gambo ø 3 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 72742/3 Codolo per mole da taglio Immagine singola del prodotto

V 72742/3

Codolo per mole da taglio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 2 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.