Artikkelit 6

ADP
Malli
s
d
d2
n max. [min-1]
Kpl/PY
V 72722/AO/0,2/22
Aluminium oxide
0.2
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/22
Aluminium oxide
0.5
22
1.6
15000
10
V 72722/AO/0,5/25
Aluminium oxide
0.5
25
1.6
10000
10
V 72722/AO/1,0/40
Aluminium oxide
1
40
1.6
5000
10
V 72722/SI/0,3/22
Silicon carbide
0.3
22
1.6
15000
10
V 72722/SI/0,3/25
Silicon carbide
0.3
25
1.6
10000
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Nailonikuiduilla vahvistetuille keinohartsilaikoille
  • Ohuetkin leikkuut ovat mahdollisia
  • Purseen muodostus on pientä
  • Sopii erilaisiin leikkuutehtäviin
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.