Articolo 4

ADP
Corsa
Peso [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Corsa lineare
  • Forma ergonomica
  • Ideale per lavorazioni in filigrana

Contenuto della confezione

  • Supporti per utensili, set di montaggio per tubo e chiave di serraggio

Utilizzo

  • Ideali per lavori semplici, piccoli e di breve durata
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.