Artículos 4

ADP
Carrera
Peso [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Detalles

Descripción del producto

  • Diseño ergonómico
  • Movimiento lineal
  • Idónea para acabados muy finos y precisos

Incluye:

  • Distintos portaherramientas, conjunto de manguera y llave de sujeción

Aplicación

  • Especialmente indicada para tareas ligeras y uso breve
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.