Artykuły 4

ADP
Skok
Waga [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Szczegóły

Opis produktu

  • Ergonomiczny kształt urządzenia
  • Posuw liniowy
  • Optymalna do bardzo precyzyjnych prac

Zakres dostawy

  • Różne uchwyty narzędziowe, zestaw montażowy węża oraz klucz mocujący

Zakres zastosowania

  • Najlepiej nadaje się do prostych, drobnych prac i krótkotrwałego użytku
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.