Artigos 4

ADP
Curso
Peso [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Detalhes

Descrição do produto

  • Design ergonómico
  • Movimento linear
  • Ideal para trabalho a filigrana

Âmbito de entrega

  • Diversos porta-ferramentas, mangueiras e equipamento de fixação

Aplicação

  • Mais adequada para trabalhos simples, pequenos e de curta duração
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.