Stavka 4

ADP
Hod
Tež. [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Detalji

Opis proizvoda

  • Ergonomski oblik
  • Linearno kretanje
  • Optimalna za teži rad

Uključeno u isporuci

  • Razno držači alata, set sa crevom i ključ

Primena

  • Najprikladniji za jednostavne, manje poslove i kratkoročnu upotrebu