Položek 4

ADP
Zdvih
Hmotnost [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ergonomické provedení
  • Lineární zdvih
  • Optimální pro jemnou práci

Rozsah dodávky

  • Různé držáky nástrojů, připojovací hadice a upínací klíč

Použití

  • Nejvhodnější pro jednoduché, drobné práce a krátkodobé použití
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.