Artikkelit 4

ADP
Isku
Paino [g]
d1
p [bar]
l
ls [m]
n max. [min-1]
GDSF 1210/0,15
0.15
190
3
4 - 5
150
1.3
35000
GDSF 1210/0,3
0.3
200
3
4 - 5
150
1.3
30000
GDSF 1210/0,7
0.7
220
3
4 - 5
150
1.3
28000
GDSF 1210/1,2
1.2
370
3
4 - 5
150
1.3
12000

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Lineaarinen nosto
  • Ergonominen rakenne
  • Sopii erinomaisesti tarkkuutta vaativiin töihin

Toimitussisältö

  • Erilaisia työkalunpitimiä, letkupaketti ja kiristysavain

Käyttö

  • Soveltuu parhaiten yksinkertaisiin, pieniin töihin ja lyhytaikaiseen käyttöön
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.