Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
Effekt [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Hög vridmoment för mer drag
  • Modern elastisk lagring för fina ytor
  • Vridmoment stannar också vid strypt hastighet

Leveransomfattning

  • Slangpaket, spännhylsa ø 3 mm och spännanordning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDSG 1050/80 Tryckluftslipare rak, hög hastighet, premium Enskild produktbild

GDSG 1050/80

Tryckluftslipare rak, hög hastighet, premium

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.