Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
d1
Q [l/min]
Jačina [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Visoki obrtni moment za više snage
  • Elastični ležajevi poslednje generacije za fine površine
  • Obrtni moment se održava čak i kod smanjenja brzine

Uključeno u isporuci

  • Set sa crevom, stezna čaura ø 3 mm i elementi za stezanje

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDSG 1050/80 Pneumatska brusilica, ravna, visoke brzine, Premium Pojedinačna slika proizvoda

GDSG 1050/80

Pneumatska brusilica, ravna, visoke brzine, Premium

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha