商品 1

ADP
n max. [min-1]
重量 [g]
d1
Q [l/min]
输出 [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

详情

产品描述

  • High torque for more power
  • State-of-the-art elastic bearings for fine surfaces
  • Torque is maintained even at reduced speed

Scope of delivery

  • Hose set, ø 3 mm collet and clamping equipment

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GDSG 1050/80 优质高速气动刻磨笔 产品单个图像

GDSG 1050/80

优质高速气动刻磨笔

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应