Položek 1

ADP
n max. [min-1]
Hmotnost [g]
d1
Q [l/min]
Výkon [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vysoký kroutící moment pro větší úběr
  • Nejnovější odpružené uložení pro jemné povrchové úpravy
  • Kroutící moment je zachován i při snížené rychlosti

Rozsah dodávky

  • Připojovací hadice, upínací kleštiny Ø3 mm a upínací prostředky

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDSG 1050/80 Pneumatická bruska přímá, vysokoobrátková, Premium Jednotlivý obrázek produktu

GDSG 1050/80

Pneumatická bruska přímá, vysokoobrátková, Premium

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.