Artikelen 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Vermogen [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Details

Productbeschrijving

  • Hoog koppel voor meer kracht
  • Moderne elastische lagering voor fijne oppervlakken
  • Koppel blijft ook bij lagere snellheid behouden

Leveringsomvang

  • Slangpakket, spantang ø 3 mm en spanmiddelen

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDSG 1050/80 Luchtslijper recht, hoogtoerig, Premium Product afbeelding

GDSG 1050/80

Luchtslijper recht, hoogtoerig, Premium

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.