Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
d1
Q [l/min]
Teho [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Korkea vääntömomentti antaa isomman läpivedon
  • Moderni elastinen laakerointi hienoille pinnoille
  • Vääntömomentti pysyy samana myös pienemmillä nopeuksilla

Toimitussisältö

  • Letkupaketti, kiristysistukka Ø3 mm ja kiinnitysvälineet

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDSG 1050/80 Suora paineilmahiomakone, suuritehoinen, premium Tuotteen yksittäiskuva

GDSG 1050/80

Suora paineilmahiomakone, suuritehoinen, premium

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.