Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
Q [l/min]
Moč [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1050/80
80000
110
3
180
110
6
113
1.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoki obrati za več navora
  • Moderno elastično vležajenje za fine površine
  • Vrtilni moment ostaja tudi pri zmanjšani hitrosti enak

Obseg dobave

  • Paket cevi, vpenjalne čeljusti Ø3 mm in pripomočki za vpenjanje

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDSG 1050/80 Pnevmatski brusilnik ravni, visoki obrati, Premium Posamična slika izdelka

GDSG 1050/80

Pnevmatski brusilnik ravni, visoki obrati, Premium

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge