Vare 1

ADP
l
b
h max.
d1
h1
l1
Gev. [kg]
MAU 1220/300 x 200
300
200
200
35
58
158
13

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Optimal til vippeindikator MFH og MUA målerur/opretterur
  • Målefladens planhed 0,002 mm
  • Med finindstilling
  • Forkromet søjle med grovindstilling

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MAU 1220/300 x 200 Universal - målebord granit Produkt enkeltbillede

MAU 1220/300 x 200

Universal - målebord granit

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.