Nouveaux dans la gamme : bouchons filetés avec joint torique

Nos bouchons filetés avec joint torique E 20761 et E 20762 permettent une étanchéité rapide et fiable sans moyens d’étanchéité supplémentaires.

Nos bouchons filetés avec joint torique conviennent à différents liquides de régulation et fonctionnent de manière fiable même en cas de hautes exigences. Ils résistent à de hautes températures et pressions et peuvent aussi être utilisés pour une thermorégulation variable. Et puisqu’ils sont disponibles en différents matériaux, vous trouverez la bonne version pour chaque application.

Aperçu de vos avantages

  • Étanchéité rapide et fiable sans moyens d’étanchéité additionnels
  • Conviennent pour l’eau chaude ou froide et l’huile de thermorégulation
  • Pour des températures jusqu’à 200 °C et une pression jusqu’à 100 bars
  • Également optimaux pour une thermorégulation variable
  • Disponibles en laiton et en acier inoxydable

Les nouveaux bouchons filetés dans notre gamme

E 20761 Bouchon fileté, avec collerette et joint torique
Bouchon fileté, avec collerette et joint torique
E 20762 Bouchon fileté, avec collerette et joint torique, en acier inoxydable
Bouchon fileté, avec collerette et joint torique, en acier inoxydable

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.