Articles 4

ADP
d1
l
Soupape
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22528/ 9/500
9
500
-
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500
13
500
-
56
10
15.75
22
44
60
8.5
E 22528/ 9/500 V
9
500
V
56
8
16.5
17
45
60
6.5
E 22528/13/500 V
13
500
V
56
10
15.75
22
44
60
8.5

Détails

Description du produit

  • Pression maximale : 15 bar
  • Température maximale (eau) : 180 °C
  • Température maximale (huile) : 220 °C

Matériau

  • 1.4305
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.