SH – Blocs à deux colonnes, à l’arrière

Nous vous proposons notre bloc à deux colonnes éprouvé, chez lequel les colonnes de guidage sont à l’arrière, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 496 x 996 mm. Grâce à sa grande surface utile, le bloc à deux colonnes se prête parfaitement à l’utilisation dans les processus de découpe avec course unique ainsi que comme bloc de base dans la technique modulaire.
cms.image_map.image-alt
SH 40
SH 40

Plaque de retenue de colonnes

SH 80
SH 80

Plaque de retenue de douilles

Définir le bloc à colonnes
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du bloc à colonnes

La taille du bloc à colonnes correspond à la largeur et à la longueur des plaques de retenue.

Largeur du bloc à colonnes

Sélectionnez la largeur souhaitée du bloc à colonnes.

Longueur du bloc à colonnes

Sélectionnez la longueur souhaitée du bloc à colonnes.

Largeur utile :
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.