SD – Blocs à deux colonnes, en diagonale

Nous proposons notre bloc à deux colonnes, en diagonale, dans des dimensions allant de 126 x 156 jusqu’à 396 x 496 mm. Grâce à la disposition en diagonale des colonnes de guidage, vous jouissez de beaucoup de flexibilité quant aux possibilités d’application de ce bloc. Il peut être utilisé soit en transversale soit en longitudinale.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Plaque de retenue des colonnes

SD 80
SD 80

Plaque de retenue des douilles

Définir le bloc à colonnes
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du bloc à colonnes

Formgröße

Taille du bloc à colonnes

La taille du bloc à colonnes correspond à la largeur et à la longueur des plaques de retenue.

Largeur du bloc à colonnes

Sélectionnez la largeur souhaitée du bloc à colonnes.

Longueur du bloc à colonnes

Sélectionnez la longueur souhaitée du bloc à colonnes.

Largeur utile :
Longueur utile :
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.