SP/P – Blocs à colonnes de précision

La colonne de guidage de notre bloc à colonnes de précision est installée dans la plaque de choc, ce qui garantit une absorption optimale des forces latérales du système de guidage. Ce bloc à colonnes est disponible dans des dimensions allant de 196 x 196 jusqu’à 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Plaque de fixation

SP 80
SP 80

Plaque de retenue des douilles

NP
NP

Barres de précision

SP 40
SP 40

Plaque de retenue des colonnes

SP 80

Plaque de retenue des douilles

SP 30
SP 30

Tasseaux de fixation

Définir le bloc à colonnes
Sélectionnez deux valeurs pour définir le produit.
Taille du bloc à colonnes

Formgröße

Taille du bloc à colonnes

La taille du bloc à colonnes correspond à la largeur et à la longueur des plaques de retenue.

Largeur du bloc à colonnes

Sélectionnez la largeur souhaitée du bloc à colonnes.

Longueur du bloc à colonnes

Sélectionnez la longueur souhaitée du bloc à colonnes.

Surface utile
Largeur utile

Sélectionnez la largeur utile souhaitée.

Longueur utile

Sélectionnez la longueur utile souhaitée.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.