La base pour des moules d'injection précis et durables

Les éléments de guidage et de centrage jouent un rôle essentiel dans la construction de moules et ont une influence déterminante sur la précision, la longévité et la rentabilité des outils. Le choix judicieux des composants garantit un fonctionnement fluide, réduit l'usure et minimise les temps d'entretien et d'arrêt. Qu'il s'agisse de guidages par glissement classiques, de douilles autolubrifiantes ou de guidages à billes ultraprécis, notre gamme vous propose différentes solutions adaptées à chaque application pour le guidage des parties du moule, des batteries d’éjection et d’autres tâches de guidage dans les moules. Des facteurs tels que la capacité de charge, l'espace de montage, la résistance à l'usure et les exigences de précision jouent ici un rôle déterminant. Vous trouverez ici un aperçu des différents éléments de guidage et de centrage, ainsi que des informations sur la solution la mieux adaptée à chaque domaine d'application.

Des guidages et des éléments de centrage adaptés à chaque application

La plus grande gamme, la meilleure qualité, disponible immédiatement

Chez Meusburger, nous proposons la plus large gamme de éléments de guidage et de centrage du marché, dans une impressionnante variété de modèles. Pour garantir une qualité optimale, nous misons systématiquement sur la fabrication en interne : de la matière première au produit fini, tout se déroule sur notre site principal de Wolfurt. Nous maîtrisons ainsi parfaitement chaque étape de la fabrication – du tournage et du fraisage à la rectification, en passant par un contrôle de qualité rigoureux – et sommes ainsi en mesure de garantir une qualité élevée et constante.

Qualité fabriquée en Autriche

De la matière première au produit fini : nous attachons aussi beaucoup d’importance à l’utilisation d’équipements de mesure ultraprécis pendant le contrôle de qualité afin de garantir la meilleure qualité de nos éléments de guidage et de centrage.

de disponibilité sur stock

Comme tous les articles de la gamme, les composants eux aussi sont préparés en un minimum de temps et expédiés chez vous par des partenaires en logistique bien implantés. Ainsi, nous pouvons vous garantir des délais de livraison très courts.

Guidage standard

Maintien sûr, implantation facile : Le système de guidage à deux diamètres d’ajustage assure non seulement un guidage précis des parties du moule, mais facilite également l’implantation et le démontage des colonnes de guidage épaulées et des douilles. Ces composants sont parfaitement adaptés à notre vaste gamme de plaques porte-empreinte et garantissent ainsi un guidage précis et stable de l’outil.

Guidage plat

Nous proposons trois modèles différents de guidages plats, dont notre guidage plat haute performance, disponible en exclusivité chez nous. Dans notre gamme de guidages à glissement, les plaques de glissement sont équipées de série d’un revêtement DLC, garantissant ainsi une résistance maximale à l’usure et une durée de vie optimale.

Guidage pour batterie d’éjection

Des douilles de guidage par glissement disponibles en différentes versions aux guidages à billes exempts de jeu, en passant par les solutions de guidage à plots de soutien, notre gamme propose la solution adaptée à chaque application.

Notre gamme d'éléments de centrage

Nos produit phare : guidage plat haute performance E 1080

Le guidage plat haute performance E 1080 allie une précision maximale à une construction extrêmement compacte. Le rapport largeur/profondeur optimal offre davantage d’espace pour les empreintes et les canaux de refroidissement, tandis que le vissage vertical évite les perçages gênants.

L’ajustement en force par serrage conique garantit un guidage précis et exempt de jeu. De grands rayons d’entrée, un profilé en I intégré et une résistance à l’usure exceptionnelle jusqu’à 300 °C garantissent une fiabilité élevée dans des conditions difficiles.

En savoir plus dans la vidéo

Éléments de guidage avec revêtement DLC

Les guidages et les éléments de centrage en particulier sont soumis à une forte usure due à la friction lors de l’ouverture et la fermeture du moule. Le revêtement DLC offre les meilleures propriétés de glissement et prolonge ainsi la durée de vie. Une lubrification complémentaire permet d’augmenter encore considérablement la durée de vie. Cela les rend idéales pour une utilisation en salle blanche tout en contribuant à réduire les temps d’arrêt.

Avantages :

  • Résistance à la corrosion et durée de vie plus élevées
  • Bonnes propriétés de fonctionnement à sec permettant une utilisation en salle blanche
  • Réduction de l’usure grâce aux bonnes propriétés de glissement

Éléments de guidage selon vos spécifications

Intuitif, sans avoir à demander de fichier PDF Grâce à notre configurateur, vous pouvez composer vous-même vos dimensions souhaitées rapidement et facilement. La fonction intégrée de recherche de pièces normalisées vérifie automatiquement si un article standard est disponible. Gain de temps grâce à l’affichage en temps réel du prix, du délai de livraison et des données CAD.

Ceci pourrait aussi vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.