Le tiroir compact 1:1 de Meusburger, pour une compacité et une capacité de charge maximales

Lorsque l'espace disponible est limité et que la précision est de mise, les solutions classiques à tiroir atteignent rapidement leurs limites. Les forces latérales, les guidages complexes et l'usure croissante rendent la conception inutilement complexe. C'est précisément là qu'intervient le tiroir compact 1:1 E 6100 de Meusburger, qui fait passer le mouvement à un nouveau niveau de compacité.

La raison pour laquelle les forces latérales posent problème

Dans les solutions à tiroir classiques, les forces exercées agissent souvent directement sur le système de guidage. Cela génère des contraintes transversales qui peuvent accroître l’usure et nuire à la précision du mouvement. Parallèlement, les concepteurs doivent prévoir un espace supplémentaire pour des guidages robustes et des éléments de compensation. Cela devient rapidement un véritable défi, notamment dans le cas de moules compacts ou de conditions de montage difficiles.

La solution : une construction compacte avec une transmission de force intelligente

Le tiroir compact 1:1 E 6100 de Meusburger a été spécialement conçu pour répondre aux exigences du secteur de l’estampage. Sa construction compacte, sa haute capacité de charge et ses nombreuses possibilités d’application en font la solution idéale pour les applications les plus diverses. La conception sophistiquée, avec une transmission de force en forme de V, réduit les forces latérales dans le système de guidage et garantit une transmission de force fiable. Grâce à la redirection d’effort 1:1 directe, la transmission du mouvement est en outre précise et sûre.

Aperçu de vos avantages

  • Redirection d’effort 1:1 : 1 mm de mouvement vertical = 1 mm de mouvement horizontal
  • Transmission optimale de la force grâce à la conception en V
  • Retour mécanique – assisté par un ressort intégré
  • Le revêtement DLC assure la durabilité

Moins d'usure, une durée de vie plus longue

La combinaison de forces latérales réduites, d’un revêtement DLC robuste et d’un guidage précis contribue à minimiser l’usure du moule. Pour les utilisateurs, cela signifie

  • une sécurité de fonctionnement plus élevée
  • moins d’entretien
  • une durée de vie plus longue des outils
  • une exploitation économique tout au long du cycle de vie

 

De plus, plusieurs possibilités d’implantation sont disponibles. Le tiroir peut ainsi s’intégrer de manière optimale dans les concepts d’outils existants et être utilisé efficacement même dans des espaces restreints.

Par rapport à notre solution précédente à genouillère, les tiroirs compacts nous convainquent par une conception simplifiée et permettent de réduire l’encombrement au minimum absolu dans le moule.

Marcel Grafenauer, propriétaire de Grafenauer Werkzeugbau

Possibilités d’implantation, variante A

Possibilités d’implantation, variante B

tiroir compact 1:1 E 6100

Découvrez toutes les caractéristiques techniques directement sur la page du produit.

Cela pourrait également vous intéresser
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.