Artikkelit 6

ADP
d
Z
C
l
l1
d2
l2
d3
WZF 126486/ 4
4
4
0.04
57
11
3.7
18
6
WZF 126486/ 6
6
4
0.06
57
13
5.7
20
6
WZF 126486/ 8
8
4
0.08
63
19
7.7
26
8
WZF 126486/10
10
4
0.1
72
22
9.7
30
10
WZF 126486/12
12
4
0.12
83
26
11.7
36
12
WZF 126486/16
16
4
0.16
92
32
15.6
42
16

Käyttö

Käyttö
P

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

M

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

K

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

N

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

S

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

H

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

Soveltuu täydellisesti

Teräs ja korkeaseosteinen teräs

Soveltuu täydellisesti

Ruostumaton teräs

Soveltuu täydellisesti

Harmaa valurauta, pallografiittivalurauta ja tempervalurauta

Soveltuu täydellisesti

Alumiini ja muut ei-rautametallit

Soveltuu täydellisesti

Erikois-, super- ja titaaniseokset

Soveltuu

Karkaistu teräs ja jäähdytetty valurauta

  • Soveltuu täydellisesti
  • Soveltuu
  • Ei sovellu

Leikkuuarvolaskuri

Vain muutamalla napsautuksella optimaaliset leikkausparametrit työkalullesi!

Laskuriin

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Suurtehojyrsin epätasaisella jaolla ja keskusleikkuulla
  • Vapauta leikkuureunan jälkeen
  • Optimoitu otsageometria takaa nopean immersion

Materiaali

  • Kovametalli, TiAlSiN-pinnoitettu
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.