Incorporamos a la gama tapones roscados con junta tórica

Nuestros tapones roscados con junta tórica E 20761 y E 20762 permiten un sellado rápido y fiable sin necesidad de material adicional.

Nuestros tapones roscados con junta tórica son aptos para diferentes refrigerantes y demuestran su eficacia y fiabilidad incluso en condiciones exigentes. Soportan temperaturas y presiones elevadas y pueden utilizarse sin problemas en procesos variotérmicos. Además, están disponibles en diferentes materiales, por lo que puede elegir la variante más adecuada para cada aplicación.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Sellado rápido y fiable sin material adicional
  • Aptos para agua caliente, agua fría o aceite
  • Para temperaturas hasta 200 °C y presiones hasta 100 bar
  • Idóneos también para el templado variotérmico
  • Disponibles en latón y acero inoxidable

Nuevos tapones roscados incorporados a la gama

E 20761 Tapón roscado con valona y junta tórica
Tapón roscado con valona y junta tórica
E 20762 Tapón roscado con valona y junta tórica, en acero inoxidable
Tapón roscado con valona y junta tórica, en acero inoxidable

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.