Artículos 8

ADP
d1
l
Válvula
l1
d2
l2
d3
l3
d4
l6
E 22526/ 9/250
9
250
-
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500
9
500
-
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250
13
250
-
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500
13
500
-
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/ 9/250 V
9
250
V
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/ 9/500 V
9
500
V
56
8
16.5
17
45
6
60
E 22526/13/250 V
13
250
V
56
10
15.75
22
44
8
60
E 22526/13/500 V
13
500
V
56
10
15.75
22
44
8
60

Detalles

Descripción del producto

  • Presión máxima: 15 bar
  • Temperatura máxima (agua): 180 °C
  • Temperatura máxima (aceite): 220 °C

Material

  • 2.0401 (CuZn)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.