Aún más compacto: tope para banda E 5625

Nuestro eficaz tope permite un posicionamiento rápido al introducir una nueva banda de chapa. Ahora también está disponible en un diseño más compacto con una superficie de tope de 8 x 6 mm.

Nuestro célebre tope para banda E 5625 está ya disponible en una versión más compacta y con una superficie de tope de 8 x 6 mm. Gracias a la función de desbloqueo por muelle y a un diseño innovador, que lo hace fácil y cómodo de utilizar, el nuevo tope para banda E 5625 permite un posicionamiento rápido y sencillo de la banda de chapa y ofrece, por tanto, la máxima precisión desde el primer golpe de prensa. Con él, se asegura un troquelado eficiente y sin contratiempos.

Nuestro tope para banda se cuelga la plata en el «Best Award 2025»

En la Blechexpo de 2025, cosechamos un gran éxito con nuestro tope para banda E 5625: consiguió el prestigioso galardón «Best Award 2025» el primer día de la feria. Fuimos el único participante del sector de la fabricación de elementos normalizados y logramos el segundo puesto en la categoría de tecnologías de corte, por detrás de Nidec SYS. Este premio es un reconocimiento a la innovación y calidad de nuestro tope para banda.

Ventajas

  • Precisión desde el primer golpe de prensa
  • Fácil de usar puesto que se activa fácil y cómodamente
  • Desactivación automática tras la primera carrera
  • Puede usarse en ambos lados y no ocupa mucho espacio
cms.image_map.image-alt

Función de bloqueo y desbloqueo

Opción para el montaje de accesorios especiales

Superficie de tope

Activación manual

Fijación opcional

Materiales de calidad

Cuando el tope está bloqueado (activo), la banda se desplaza hasta colocarse en la posición adecuada. Ya puede empezar el proceso de troquelado.

Gracias a la función de desbloqueo integrada, un mecanismo situado en la parte superior de la matriz desactiva el tope, que, accionado por el muelle, se retrae y sale de la zona activa.

Ficha técnica

En la ficha técnica encontrará toda la información sobre el tope para banda E 5625.

Otras novedades sobre productos
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.