Artículos 4

ADP
d1
l1
b1
b2
d2
l
l2
l3
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
max. kg [kg]
E 12727 M/16/100
M16
100
35
73
50
24
61.5
131.5
1500
700
1400
980
E 12727 M/16/150
M16
150
35
73
50
24
111.5
181.5
1500
500
1000
700
E 12727 M/20/100
M20
100
40
86
54
30
58
139
2300
1200
2400
1690
E 12727 M/20/150
M20
150
40
86
54
30
108
189
2300
900
1800
1270

Detalles

Descripción del producto

  • Elevación simple y segura del punto de elevación gracias al distanciador ya incorporado
  • Posición elevada del tope que evita daños en componentes delicados del molde, como los sistemas de cámara caliente y de regulación de temperatura
  • Solución probada para una máxima seguridad del usuario
  • Cáncamo con capacidad de giro de 360 °, orientación en dirección de la carga
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.