Artículos 3

ADP
d1
Pines
Forma
Modo de conexión
l1
d3
h3
E 6604/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 6604/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
35
E 6604/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Detalles

Descripción del producto

  • Acoplamiento rápido con la variante con conexión roscada
  • Llave Allen incluida

Material

  • Superficie del contacto: plata (Ag)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.