E 2390
Puente enchufable con enchufes, sistema USA
Artículos 8
| |
ADP
|
d1
|
l: longitud tal y como se suministra, corte y chaflán a cargo del cliente
|
Válvula
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
d5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2390/ 9,4/250
|
|
9.4
|
250
|
-
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/ 9,4/500
|
|
9.4
|
500
|
-
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/13,5/250
|
|
13.5
|
250
|
-
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
|
E 2390/13,5/500
|
|
13.5
|
500
|
-
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
|
E 2390/ 9,4/250 V
|
|
9.4
|
250
|
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/ 9,4/500 V
|
|
9.4
|
500
|
|
41
|
8
|
2
|
17
|
33
|
6
|
20
|
|
E 2390/13,5/250 V
|
|
13.5
|
250
|
V
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
|
E 2390/13,5/500 V
|
|
13.5
|
500
|
V
|
56
|
10
|
1.75
|
23
|
46
|
8
|
26
|
Detalles
Descripción del producto
- Presión máxima: 15 bar
- Temperatura máxima (agua): 150 °C
- Temperatura máxima (aceite): 200 °C
Material
- 2.0401 (CuZn)
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos