Corredera compacta completa 1:1 de Meusburger: máxima compacidad y capacidad de carga

Cuando no hay mucho espacio para el montaje y la precisión es fundamental, los sistemas de corredera clásicos se quedan cortos. Las fuerzas transversales, el guiado complejo y el mayor desgaste complican innecesariamente el diseño. Aquí es donde entra en juego la corredera compacta completa 1:1 E 6100 de Meusburger, que combina un movimiento preciso con una compacidad sin precedentes.

¿Por qué las fuerzas transversales pueden ser un problema?

En los sistemas de corredera convencionales, las fuerzas suelen actuar directamente sobre el sistema de guiado, generando cargas transversales que pueden aumentar el desgaste y comprometer la precisión del movimiento. Además, los diseñadores tienen que prever espacio adicional para elementos guía y de compensación robustos, lo que dificulta el diseño, en especial de matrices compactas o con condiciones de montaje exigentes.

La solución: diseño compacto con transmisión inteligente de la fuerza

La corredera compacta completa 1:1 E 6100 de Meusburger se ha diseñado ex profeso para satisfacer los requisitos específicos de la matricería. Su forma compacta, su gran capacidad de carga y su versatilidad la convierten en la solución ideal para todo tipo de aplicaciones. Su ingenioso diseño, que permite la transmisión de fuerzas en forma de V, minimiza las cargas transversales en el sistema de guiado y garantiza una aplicación fiable de la fuerza. Además, gracias a la redirección 1:1, el movimiento se transmite de forma precisa y segura.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Redirección del movimiento 1:1: 1 mm de desplazamiento vertical = 1 mm de desplazamiento horizontal
  • Aplicación de fuerza únicamente sobre la parte inferior, lo que protege la matriz
  • Retorno mecánico, asistido por un muelle integrado
  • Recubrimiento DLC que asegura una larga vida útil

Menos desgaste, mayor vida útil

La combinación de la menor aparición de fuerzas transversales, un recubrimiento DLC resistente y un desvío preciso de la trayectoria contribuye a minimizar el desgaste de la matriz. ¿Qué significa esto para los usuarios?

  • Procesos más fiables
  • Menor mantenimiento
  • Mayor vida útil de la matriz
  • Rentabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida

Además, se puede elegir entre varias opciones de montaje, que permiten integrar la corredera en los diseños de matrices actuales y aprovechar el espacio incluso cuando es limitado.

En comparación con la solución de palanca articulada que usábamos antes, la corredera compacta facilita el dimensionamiento y ocupa mucho menos espacio en la matriz.

Marcel Grafenauer, propietario de Grafenauer Werkzeugbau

Opción de montaje: variante A

Opción de montaje: variante B

Corredera compacta completa 1:1 E 6100

Descubra todos los detalles técnicos directamente en la ficha del producto.

También podría interesarle
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.