Artículos 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Detalles

Descripción del producto

  • Para facilitar el montaje de conectores y boquillas en las mangueras de regulación de temperatura E 2180 y E 2185
  • Apto para boquillas de 9 y 13 mm de diámetro
  • Portátil si se fija en una mordaza o a través de agujeros de montaje

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 21990/200/80 Sistema de montaje de adaptadores en mangueras

E 21990/200/80

Sistema de montaje de adaptadores en mangueras

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.