Είδος 1

ADP
l
b
h
HWS 190/Set
180
148
155

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Αποτελείται από HWS 190, HWS 1902 και HWS 1905
  • Επιτρέπει τη σύσφιξη μαχαιρωτών εξολκέων
  • Επιτρέπει την αποτελεσματική σύσφιξη για λείανση τυπικών εξολκέων, χιτώνια εξολκέων
    και σωληνωτούς εξολκείς καθώς και στρογγυλές και τετράγωνες οπές
  • Δυνατότητα μετρήσεων σε κατάσταση τάσης

Υλικό

  • 1.2379

Εφαρμογή

  • Εύρος σύσφιξης A: για ø 0,5 mm έως ø 6 mm
  • Εύρος σύσφιξης Β: για ø 3 mm έως ø 20 mm

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HWS 190/Set Σετ: Πολλαπλή μέγγενη πείρων Εικόνα προϊόντος

HWS 190/Set

Σετ: Πολλαπλή μέγγενη πείρων

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.