Είδος 6

ADP
d1
l
SW
d2
l2
d3
l3
SW3
d4
l4
d5
l5
d6
l6
E 1815/10 x 95
10
95
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 130
10
130
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/10 x 165
10
165
10
24
29.5
16
6
12
M14 x 1.5
14
15
3.8
M 6
45
E 1815/12 x 100
12
100
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 140
12
140
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55
E 1815/12 x 180
12
180
12
26
30
18
8
14
M16 x 1.5
16
17
3.8
M 8
55

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη θερμοκρασία: 180 °C

Οφέλη

  • Αυξημένη ασφάλεια της διεργασίας χάρη στο ασφαλές κλείδωμα της κινούμενης πλάκας
  • Εγκατάσταση με εξοικονόμηση χώρου χάρη στον μικρό σχεδιασμό και το ατομικά ρυθμιζόμενο μήκος
  • Ιδανικό συμπλήρωμα για τον αρπαγέα E 1809
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.