Artikel 306

ADP
d1
l
R
d3
l3
E 5500/ 0,3 x 71
0.3
71
0,2 - 0,4
0.9
0.72
E 5500/ 0,4 x 71
0.4
71
0,2 - 0,4
0.9
0.63
E 5500/ 0,5 x 63
0.5
63
0,2 - 0,4
0.9
0.55
E 5500/ 0,5 x 71
0.5
71
0,2 - 0,4
0.9
0.55
E 5500/ 0,5 x 80
0.5
80
0,2 - 0,4
0.9
0.55
E 5500/ 0,6 x 63
0.6
63
0,2 - 0,4
1.1
0.63
E 5500/ 0,6 x 71
0.6
71
0,2 - 0,4
1.1
0.63
E 5500/ 0,6 x 80
0.6
80
0,2 - 0,4
1.1
0.63
E 5500/ 0,7 x 63
0.7
63
0,2 - 0,4
1.3
0.72
E 5500/ 0,7 x 71
0.7
71
0,2 - 0,4
1.3
0.72
E 5500/ 0,7 x 80
0.7
80
0,2 - 0,4
1.3
0.72
E 5500/ 0,8 x 63
0.8
63
0,2 - 0,4
1.4
0.92
E 5500/ 0,8 x 71
0.8
71
0,2 - 0,4
1.4
0.92
E 5500/ 0,8 x 80
0.8
80
0,2 - 0,4
1.4
0.92
E 5500/ 0,9 x 71
0.9
71
0,2 - 0,4
1.6
1.01
E 5500/ 0,9 x 80
0.9
80
0,2 - 0,4
1.6
1.01
E 5500/ 1 x 63
1
63
0,4 - 0,7
1.8
1.19
E 5500/ 1 x 71
1
71
0,4 - 0,7
1.8
1.19
E 5500/ 1 x 80
1
80
0,4 - 0,7
1.8
1.19
E 5500/ 1 x 100
1
100
0,4 - 0,7
1.8
1.19
E 5500/ 1,05 x 71
1.05
71
0,4 - 0,7
1.8
1.15
E 5500/ 1,1 x 63
1.1
63
0,4 - 0,7
1.8
1.11
E 5500/ 1,1 x 71
1.1
71
0,4 - 0,7
1.8
1.11
E 5500/ 1,1 x 80
1.1
80
0,4 - 0,7
1.8
1.11
E 5500/ 1,1 x 100
1.1
100
0,4 - 0,7
1.8
1.11
E 5500/ 1,2 x 63
1.2
63
0,4 - 0,7
2
1.19
E 5500/ 1,2 x 71
1.2
71
0,4 - 0,7
2
1.19
E 5500/ 1,2 x 80
1.2
80
0,4 - 0,7
2
1.19
E 5500/ 1,2 x 100
1.2
100
0,4 - 0,7
2
1.19
E 5500/ 1,3 x 63
1.3
63
0,4 - 0,7
2
1.11

Details

Produktbeschreibung

  • DIN 9861 Form D / ≈ ISO 6752

Material

  • 1.3343 (HSS)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.