E 5722
Schneidbuchse mit Bund
Artikel 64
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 5722/ 2 / 8 x 20
|
|
2
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 2 / 8 x 25
|
|
2
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 2,1 / 8 x 25
|
|
2.1
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 2,5 / 8 x 25
|
|
2.5
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3 / 8 x 20
|
|
3
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3 / 8 x 25
|
|
3
|
8
|
25
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3 / 8 x 32
|
|
3
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,1 / 8 x 20
|
|
3.1
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,1 / 8 x 32
|
|
3.1
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,2 / 8 x 20
|
|
3.2
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,2 / 8 x 32
|
|
3.2
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,5 / 8 x 20
|
|
3.5
|
8
|
20
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,5 / 8 x 32
|
|
3.5
|
8
|
32
|
4
|
11
|
4
|
|
E 5722/ 3,6 /10 x 20
|
|
3.6
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 3,6 /10 x 32
|
|
3.6
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4 /10 x 20
|
|
4
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4 /10 x 32
|
|
4
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,1 /10 x 20
|
|
4.1
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,1 /10 x 32
|
|
4.1
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,2 /10 x 20
|
|
4.2
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,2 /10 x 32
|
|
4.2
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,3 /10 x 20
|
|
4.3
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,3 /10 x 32
|
|
4.3
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,5 /10 x 20
|
|
4.5
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,5 /10 x 32
|
|
4.5
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,6 /10 x 20
|
|
4.6
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 4,6 /10 x 32
|
|
4.6
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 5 /10 x 20
|
|
5
|
10
|
20
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 5 /10 x 32
|
|
5
|
10
|
32
|
4
|
13
|
5.8
|
|
E 5722/ 5,1 /13 x 20
|
|
5.1
|
13
|
20
|
5
|
16
|
8
|
Details
Produktbeschreibung
- ISO 8977 Form B
Material
- 1.3343 (HSS) ≈64 HRC
Dokumente
Hier können Sie das Produkt nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.
Konfigurator startenFragen zum Produkt?
Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Fragen an unsere Experten zu stellen.
Jetzt anmeldenFür Sie empfohlen