Artikel 18

ADP
d1
l
d3
l3
E 5520/ 4 x 100
4
100
6.68
6
E 5520/ 5 x 100
5
100
8.48
7.5
E 5520/ 5 x 120
5
120
8.48
7.5
E 5520/ 5,5 x 100
5.5
100
8.98
7.5
E 5520/ 5,5 x 120
5.5
120
8.98
7.5
E 5520/ 6 x 80
6
80
9.75
8
E 5520/ 6 x 100
6
100
9.75
8
E 5520/ 6 x 120
6
120
9.75
8
E 5520/ 8 x 80
8
80
12.82
10
E 5520/ 8 x 100
8
100
12.82
10
E 5520/ 8 x 120
8
120
12.82
10
E 5520/ 9 x 100
9
100
14.36
11
E 5520/10 x 100
10
100
15.89
12
E 5520/10 x 120
10
120
15.89
12
E 5520/12 x 100
12
100
18.7
14
E 5520/12 x 120
12
120
18.7
14
E 5520/13 x 100
13
100
20.23
15
E 5520/16 x 100
16
100
24.84
18

Details

Produktbeschreibung

  • Form D

Material

  • 1.3343 (HSS)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.