Artikel 42

ADP
d1
l
R
d3
l3
d4
E 5560/ 5 x 63
5
63
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 71
5
71
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 80
5
80
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 90
5
90
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 100
5
100
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 5 x 120
5
120
0.3
8
5
0.43
E 5560/ 6 x 63
6
63
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 71
6
71
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 80
6
80
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 90
6
90
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 100
6
100
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 6 x 120
6
120
0.3
9
5
0.68
E 5560/ 8 x 63
8
63
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 71
8
71
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 80
8
80
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 90
8
90
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 100
8
100
0.3
11
5
1.04
E 5560/ 8 x 120
8
120
0.3
11
5
1.04
E 5560/10 x 63
10
63
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 71
10
71
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 80
10
80
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 90
10
90
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 100
10
100
0.3
13
5
1.04
E 5560/10 x 120
10
120
0.3
13
5
1.04
E 5560/13 x 63
13
63
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 71
13
71
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 80
13
80
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 90
13
90
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 100
13
100
0.4
16
5
1.47
E 5560/13 x 120
13
120
0.4
16
5
1.47

Details

Produktbeschreibung

  • ≈DIN ISO 8020 Form E

Material

  • 1.3343 (HSS)
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.