Artikel 1

ADP
l
b
E 21990/200/80
200
80

Details

Produktbeschreibung

  • Für die vereinfachte Montage von Kupplungen und Tüllen in die Temperierschläuche E 2180 und E 2185
  • Verwendung für Schlauchtüllen mit Ø 9 und 13 mm
  • Mobiler Einsatz durch Spannen im Schraubstock oder über Befestigungsbohrungen möglich

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

E 21990/200/80 Schlauch-Montagevorrichtung

E 21990/200/80

Schlauch-Montagevorrichtung

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.