Vare 2

ADP
d2
d1
SW
l
l1
d4
E 2320 HT/ 9,4/1/4
9.4
-
14
25.5
11
6
E 2320 HT/13,5/3/8
13.5
-
17
30.5
11
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C

Materiale

  • Messing (forniklet stigningsgevind)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.