Izolační desky

Snadná cesta k ideální tepelné izolaci nástroje

Použití izolačních desek může zvýšit efektivitu výroby a zároveň ušetřit energii.

Při tavení plastů

Při tavení plastů se dosahuje teplot několika set stupňů Celsia. Izolační desky zde podporují tepelné oddělení temperované formy od vstřikovacího stroje. Izolační desky se zde zpravidla montují mezi upínací desku formy a upínací desku stroje. Tím se zabrání neomezenému přenosu tepla do stroje a teplo se udrží ve formě. Teplo ve stroji vede k nepřesnostem a nestabilním procesům.

Oblast použití

Použití izolačních desek zkracuje proces ohřevu formy a vede k homogenním tepelným poměrům ve výrobním procesu. Díky izolaci forem se do stroje a jeho okolí uvolňuje méně tepla, a tím i energie, čímž lze dosáhnout úspory energetických nákladů.

Rovnoběžnost

Rozhodujícím parametrem pro správné použití izolačních desek je co největší přesnost. U společnosti Meusburger se brousí izolační desky s vysokou přesností a proto mají standardně rovnoběžnost 0,02 mm po celé ploše. Díky tomu se mohou obě poloviny formy pohybovat paralelně, což zajišťuje čisté a přesné uzavření dělící roviny. Nedostatečná rovnoběžnost dělicích ploch polovin nástroje vede k opotřebení vodicích a středicích prvků. I při vysokých uzavíracích silách vstřikovacího stroje se izolační desky díky své pevnosti 330 N/mm² a 600 N/mm² nedeformují.

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte
Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Vnější izolace s E 1450 - izolační deska žebrovaná

Tyto desky se montují jako opláštění vně konstrukce formy k udržení konstantní teploty ve formě. Izolační desky jsou optimálně přizpůsobeny standardizovaným tvarovým deskám Meusburger a umožňují snadnou montáž. Žebrovaná geometrie izolačních desek vytváří mezi nimi a tvarovou deskou mezery vyplněné vzduchem. Vzduch je velmi špatným vodičem tepla, a proto se díky vzduchovým mezerám vedení tepla výrazně snižuje. Tímto způsobem lze udržet konstantní procesní teplotu a dosáhnout ještě větších úspor energie.

Vrtané izolační desky připravené pro montáž

Díky předvrtaným otvorům je možné formu demontovat bez nutnosti demontáže izolační desky. Jsou optimálně přizpůsobeny pro rychlou montáž ke standardizovaným sestavám forem Meusburger.

E 1402 - Vrtaná izolační deska, podélná, se středicím otvorem

E 1403 - Vrtaná izolační deska, příčná, se středicím otvorem

E 1407 - Vrtaná izolační deska, podélná, bez středicího otvoru

E 1408 - Vrtaná izolační deska, příčná, bez středicího otvoru

Izolační desky podle výkresů zákazníků

Na přání může společnost Meusburger vyrobit také izolační desky na míru podle výkresů zákazníka. Desky jsou frézovány, vrtány a označovány přesně podle specifikace a jejich tloušťka je broušena na rozměr. Naše vysoce kvalitní a univerzálně použitelné izolační desky jsou k dispozici v pevnostech 330 N/mm² a 600 N/mm² a jsou k dispozici také v žebrovaném provedení.

Technické údaje

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.