Položek 14

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
d4
Ax
E 1403/206 196/164/ 60/124
206
196
164
60
124
156 196
F010
M4
6
20
19
174
164
90
4
E 1403/196 296/206/ 86/156
196
296
206
86
156
196 246
F020
M4
6
26
19
164
264
90
4
E 1403/216 296/256/106/176
216
296
256
106
176
216 296
F040
M4
6
26
19
138
256
90
4
E 1403/296 296/248/120/198
296
296
248
120
198
246 296
F010
M4
8
30
21
132
264
90
6
E 1403/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F020
M4
6
30
21
214
364
90
4
E 1403/246 446/298/120/198
246
446
298
120
198
246 346
F020
M4
6
30
21
214
414
90
4
E 1403/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F010
M4
8
30
21
157
314
90
6
E 1403/296 446/298/170/248
296
446
298
170
248
296 346
F020
M4
8
30
21
132
414
90
6
E 1403/296 346/298/170/248
296
346
298
170
248
296 346
F040
M4
8
30
21
139
328
90
6
E 1403/346 446/324/180/274
346
446
324
180
274
346 396
F020
M5
8
42
27
153
406
90
6
E 1403/396 446/374/180/274
396
446
374
180
274
346 446
F010
M5
8
42
27
178
406
90
6
E 1403/396 596/374/230/324
396
596
374
230
324
396 446
F020
M5
8
42
27
178
556
90
6
E 1403/396 446/374/230/324
396
446
374
230
324
396 446
F040
M5
8
42
27
186
422
90
6
E 1403/396 596/424/230/324
396
596
424
230
324
396 496
F020
M5
8
42
27
178
556
90
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Jednoduchá montáž bez dodatečného opracování
  • Tepelná vodivost (λ): 0,18 W/mK
  • Pevnost v tlaku: 330 N/mm²
  • Maximální teplota: 210 °C

Výhody

  • Vrtání umožňuje demontáž nástroje bez demontáže izolační desky
  • Systémové vrtání pro demontáž středicího pouzdra z vyhazovací strany
  • Maximální přesnost díky rovnoběžnosti 0,02 mm
  • Broušeno s vysokou přesností a k dispozici v pevnosti 330 N/mm² a 600 N/mm²
  • Dostupné v sortimentu normálií stejně jako možnost výroby na zakázku podle dodaných výkresů
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.