Hőszigetelő lapok

A szerszám ideális hőszigetelésének egyszerű módja

A hőszigetelőlapok használatával egyszerre növelheti a termelés hatékonyságát és takaríthat meg energiát.

Műanyagok olvasztásakor

A műanyagok megolvasztásakor a hőmérséklet több száz Celsius-fokos is lehet. Ilyen esetben hőszigetelőlapok támogatják a temperált szerszám és a fröccsöntőgép termikus elválasztását. A hőszigetelőlapokat általában a szerszám felfogólapja és a szerszám rögzítőlemeze közé szerelik. Ez meggátolja a gép felé irányuló korlátozatlan hőátadás, és a hőt a szerszámban tartja. A gépben lévő hő pontatlansághoz és instabil folyamatokhoz vezet.

Alkalmazási terület

A hőszigetelőlapok használata lerövidíti a szerszám felfűtési folyamatát, és homogén hőmérsékletarányt teremt a gyártási folyamatban. A szerszámok szigetelésével kevesebb hő és ezáltal energia kerül a környezetbe és a gépbe, amivel energiaköltséget takaríthat meg.

Párhuzamosság

A hőszigetelőlapok használata során a lehető legnagyobb pontosság döntő fontosságú a zökkenőmentes folyamathoz. A Meusburger a hőszigetelőlapokat nagy pontossággal köszörülik, ezért a teljes felületen a szabványnak megfelelő 0,02 mm-es párhuzamossággal rendelkeznek. Ez lehetővé teszi, hogy a két szerszámfél párhuzamosan összeilleszthető, ami biztosítja, hogy az osztófelület tisztán és pontosan záruljon. Az egymáshoz nem párhuzamosan illeszkedő szerszámfelületek a vezető és a központosító elemek kopásához vezetnek. A 330 N/mm² és 600 N/mm² szilárdságuknak köszönhetően a hőszigetelőlapok még a fröccsöntőgép nagy záróerejétől sem deformálódnak.

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Külső hőszigetelés E 1450-nel – Bordázott hőszigetelőlap

Ezeket a lapokat a szerszámház külsején szerszámburkolatként szerelik fel, hogy a szerszámban a hőmérsékletet állandó szinten lehessen tartani. A hőszigetelőlapok optimálisan illeszkednek a Meusburger szabvány formalapjaihoz, és egyszerű szerelést tesznek lehetővé. A hőszigetelőlapok bordázott geometriája légkamrákat hoz létre közöttük és a formalap között. Mivel a levegő igen rossz hővezető, a létrehozott légkamrák jelentősen csökkentik a hővezetést. Így fenntartható a homogén folyamat-hőmérséklet, és ezáltal még nagyobb energiamegtakarítás érhető el.

Beépítésre kész kifúrt hőszigetelőlapok

Az előfúrt lyukaknak köszönhetően a szerszámok a hőszigetelőlap kiszerelése nélkül eltávolíthatók. Optimálisan illeszkednek a szabványosított Meusburger fröccsöntő szerszámházakhoz, és gyorsan használatba vehetők.

E 1402 – Hosszanti irányban fúrt hőszigetelőlap központi furattal

E 1403 – Keresztirányban fúrt hőszigetelőlap, központi furattal

E 1407 – Hosszanti irányban fúrt hőszigetelőlap központi furat nélkül

E 1408 – keresztirányban fúrt hőszigetelőlap központi furat nélkül

Hőszigetelőlapok a megrendelő rajzai alapján

Kérésre a Meusburger egyedi hőszigetelőlapok gyártását is vállalja a megrendelő rajzai alapján. A lapokat pontosan a specifikációnak megfelelően marjuk, fúrjuk és feliratozzuk, a vastagság pedig méretre köszörült. Kiváló minőségű és univerzálisan alkalmazható lapjaink 330 N/mm² és 600 N/mm² szilárdságban, valamint bordázott kivitelben is kaphatók.

Műszaki adatok

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.