Placas aislantes

La forma más sencilla de lograr un magnífico aislamiento térmico en el molde

Con la incorporación de placas aislantes puede lograr una mayor eficiencia en la producción y ahorrar energía.

Fundición de plásticos

Al fundir plásticos se alcanzan temperaturas de cientos de grados centígrados. Las placas aislantes favorecen el aislamiento térmico entre el molde atemperado y la máquina de inyección. Se suelen montar entre la placa de fijación del molde y la placa de fijación de la máquina, de manera que el calor se mantenga en el molde y no se transfiera libremente a la máquina. El calor que entra en la máquina produce imprecisiones y desestabiliza los procesos.

Campo de aplicación

Mediante el uso de placas aislantes, el molde tarda menos en calentarse y la temperatura se mantiene uniforme durante el proceso de producción. Al aislar los moldes se libera menos calor o, dicho de otro modo, menos energía al ambiente y a la máquina, con lo que el consumo y los costes asociados disminuyen.

Paralelismo

Para que al utilizar placas aislantes el proceso funcione sin contratiempos, es fundamental garantizar la mayor precisión posible. En Meusburger las placas aislantes se rectifican con la máxima precisión y, por tanto, presentan un paralelismo de 0,02 mm en toda su superficie. Esto permite que las dos mitades del molde se muevan juntas en paralelo asegurando a su vez un cierre limpio y preciso del plano. Si las mitades del molde no están alineadas en paralelo se desgastan los elementos de guiado y centraje. Gracias a resistencias de 330 y 660 N/mm², las placas aislantes no se deforman, ni siquiera con fuerzas de cierre altas en la máquina de inyección.

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte
Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Aislamiento exterior con placas aislantes con ranuras E 1450

Estas placas se colocan recubriendo el portamoldes para mantener constante la temperatura del molde. Son compatibles con las placas de cavidad estándar de Meusburger y se montan con facilidad. Además, su forma ranurada permite que se forme un colchón de aire entre las ranuras y la placa de cavidad y, puesto que el aire no es un buen conductor térmico, dicho colchón reduce la transmisión de calor. De esta forma puede mantenerse una temperatura homogénea durante el proceso y lograrse un mayor ahorro energético.

Placas aislantes perforadas listas para instalar

Los taladros ya incorporados permiten desmontar el molde sin quitar la placa aislante. Estas placas aislantes con los portamoldes estándar de Meusburger y pueden colocarse rápidamente.

E 1402: placa aislante perforada, forma longitudinal, con agujero de centraje

E 1403: placa aislante perforada, forma transversal, con agujero de centraje

E 1407: placa aislante perforada, forma longitudinal, sin agujero de centraje

E 1408: placa aislante perforada, forma transversal, sin agujero de centraje

Placas aislantes según plano

Meusburger también fabrica estas placas por encargo conforme a los planos del cliente. Las placas se fresan, taladran, marcan y rectifican en espesor siguiendo con exactitud sus especificaciones. Estas placas de primera calidad y uso universal están disponibles en resistencias de 330 N/mm² y 600 N/mm² y pueden suministrarse también como variante ranurada.

Especificaciones técnicas

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407 y E 1408

E 1420, E 1425, E 1440 y E 1442

E 1450
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.