Isolatieplaten

De makkelijke weg naar de ideale warmte-isolatie in de matrijs

Door het gebruik van isolatieplaten kan zowel de efficiëntie bij de productie worden verhoogd als energie worden bespaard.

Bij het opsmelten van kunststoffen

Bij het opsmelten van kunststoffen worden temperaturen van meerdere honderden graden Celsius bereikt. Hier ondersteunen isolatieplaten de thermische scheiding tussen de getempereerde matrijs en de spuitgietmachine. Doorgaans worden de isolatieplaten gemonteerd tussen de opspanplaat van de matrijs en de machine-opspanplaat. Daarmee kan een ongehinderde warmteoverdracht op de machine worden voorkomen en wordt de warmte in de matrijs gehouden. Warmte in de machine leidt tot onnauwkeurigheid en instabiele processen.

Toepassingen

Het gebruik van isolatieplaten verkort het opwarmproces van de matrijs en leidt tot een homogene temperatuurverhouding in het productieproces. Door de isolatie van de matrijs wordt minder warmte en daardoor energie afgegeven aan de omgeving en de machine, waardoor energiekosten bespaard kunnen worden.

Evenwijdigheid

Doorslaggevend voor een soepel proces bij het gebruik van isolatieplaten is de grootst mogelijke precisie. Bij Meusburger worden de isolatieplaten met grote precisie geslepen en vertonen derhalve standaard een evenwijdigheid van 0,02 mm over het totale oppervlak. Daardoor kunnen de beide matrijshelften parallel bij elkaar worden gebracht; dat zorgt ervoor dat het sluitvlak zuiver en exact sluit. Niet parallel op elkaar afgestemde matrijshelften leiden tot slijtage aan geleidings- en centreerelementen. Zelfs bij de hoge sluitkrachten van de spuitgietmachine vervormen de isolatieplaten niet, dankzij hun sterkte van 330 N/mm² en 600 N/mm².

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Buitenisolatie met E 1450 isolatieplaat, geribbeld

Deze platen worden als matrijsbekleding buiten de matrijsopbouw aangebracht, zodat de temperatuur in de matrijs constant gehouden kan worden. De isolatieplaten zijn optimaal afgestemd op de Meusburger norm matrijsplaten en eenvoudig te monteren.Door de geribbelde geometrie van de isolatieplaten worden tussen deze en de vormplaat luchtkussens gevormd. Aangezien lucht een zeer slechte warmtegeleider is, wordt de warmtegeleiding duidelijk verminderd door de ontstane luchtkussens. Op deze manier kan een homogene procestemperatuur worden behouden en een nog betere energiebesparing worden behaald.

Geboorde isolatieplaten gereed voor inbouw

Door de reeds aangebrachte boorgaten kan de matrijs worden gedemonteerd zonder de isolatieplaat weg te nemen. Deze zijn optimaal aangepast aan de gestandaardiseerde Meusburger matrijshuizen en kunnen snel worden ingezet.

E 1402 – isolatieplaat geboord, langsmatrijs, met centreergat

E 1403 – isolatieplaat geboord, dwarsmatrijs, met centreergat

E 1407 – isolatieplaat geboord, langsmatrijs, zonder centreergat

E 1408 - isolatieplaat geboord, dwarsmatrijs, zonder centreergat

Isolatieplaten volgens tekening van de klant

Op verzoek worden de isolatieplaten bij Meusburger ook geheel individueel volgens de tekening van de klant gemaakt. Hierbij worden de platen exact volgens opgave gefreesd, geboord, beletterd en de dikte op maat geslepen. Onze kwalitatief hoogwaardige en universeel inzetbare platen zijn in de sterkten 330 N/mm² en 600 N/mm² leverbaar en ook verkrijgbaar in geribbelde uitvoering.

Technische gegevens

E 1400, E 1402, E 1403, E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.