Płyty termoizolacyjne

Sposób na optymalną izolację termiczną formy wtryskowej

Zastosowanie płyt termoizolacyjnych może wpłynąć zarówno na zwiększenie wydajności produkcji, jak i na oszczędność energii.

Podczas topnienia tworzyw sztucznych

Podczas topnienia tworzyw sztucznych osiąga się temperatury rzędu kilkuset stopni Celsjusza. W tym przypadku płyty termoizolacyjne wspomagają odseparowanie termiczne formy od wtryskarki. Płyty termoizolacyjne są z reguły montowane pomiędzy płytą mocującą formy a płytą mocującą wtryskarki. Zapobiega to przenikaniu ciepła do wtryskarki i utrzymaniu go w formie. Nagrzewanie się wtryskarki prowadzi do niedokładności i niestabilności procesów produkcji.

Zastosowanie

Zastosowanie płyt termoizolacyjnych skraca proces nagrzewania formy i prowadzi do uzyskania jednorodnych parametrów temperatury w procesie produkcji. Izolacja formy wpływa na oszczędność kosztów, gdyż narzędzie zużywa mniej energii i tym samym mniej ciepła uwalnia się na zewnątrz.

Równoległość

Warunkiem bezproblemowego użytkowania płyt termoizolacyjnych jest precyzja ich wykonania. W firmie Meusburger płyty termoizolacyjne szlifowane są z najwyższą precyzją, dlatego standardowo posiadają równoległość 0,02 mm na całej ich powierzchni. Dzięki temu obie połówki formy mogą poruszać się równolegle względem siebie, co z kolei zapewnia czyste i precyzyjne zamknięcie w płaszczyźnie podziału formy. Jeśli połówki formy nie są ustawione równolegle, prowadzi to do szybkiego zużycia elementów prowadzących i centrujących. Dzięki wytrzymałości materiału 330 N/mm² i 600 N/mm², nawet przy dużych siłach zamykania wtryskarki płyty termoizolacyjne nie ulegają odkształceniu.

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Ochrona przed emisją ciepła na zewnątrz dzięki płycie termoizolacyjnej żebrowanej E 1450

Płyty te są montowane jako okładzina na zewnątrz konstrukcji formy, dzięki czemu temperatura wewnątrz narzędzia może być utrzymywana na stałym poziomie. Płyty termoizolacyjne są dopasowane do standardowych płyt firmy Meusburger, co też ułatwia ich montaż. Żebrowana geometria płyt sprawia, że pomiędzy nimi a płytą formującą tworzą się poduszki powietrzne. Ponieważ powietrze jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła, przewodzenie ciepła jest znacznie zredukowane. W ten sposób można utrzymać jednorodną temperaturę procesu i uzyskać jeszcze większą oszczędność energii.

Gotowe do montażu, nawiercane płyty termoizolacyjne

Dzięki wykonanym już otworom w płytach termoizolacyjnych, demontaż całego narzędzia jest możliwy bez ich zdejmowania. Są one optymalnie dostosowane do znormalizowanych korpusów form firmy Meusburger, dzięki czemu gotowe są do natychmiastowego zastosowania.

E 1402 – Płyta termoizolacyjna wiercona do formy podłużnej, z otworem centrującym

E 1403 – Płyta termoizolacyjna wiercona do formy poprzecznej, z otworem centrującym

E 1407 – Płyta termoizolacyjna wiercona do formy podłużnej, bez otworu centrującego

E 1408 – Płyta termoizolacyjna wiercona do formy poprzecznej, bez otworu centrującego

Płyty termoizolacyjne według rysunku klienta

Na życzenie firma Meusburger może również wykonać specjalne płyty termoizolacyjne według rysunku przedstawionego przez klienta. W tym przypadku płyty są frezowane, nawiercane, oznakowane i szlifowane na grubości, dokładnie według podanej specyfikacji. Nasze wysokiej jakości, uniwersalne w zastosowaniu płyty, dostępne są w wytrzymałościach 330 N/mm² i 600 N/mm² oraz w wersji żebrowanej.

Dane techniczne

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.