Isı yalıtım plakaları

Kalıpta ideal ısı yalıtımı sağlamanın basit yolu

Yalıtım plakalarının kullanımı hem üretim verimliliğini artırabilir hem de enerji tasarrufu sağlayabilir.

Plastik eritme

Plastikler eritildiğinde birkaç yüz santigrat derecelik sıcaklıklara ulaşılır. Burada yalıtım levhaları, sıcaklık kontrollü kalıbın enjeksiyon kalıplama makinesinden termal olarak ayrılmasını destekler. Genel olarak yalıtım levhaları kapak plakası ile makine kapak plakası arasına monte edilir. Bu, makineye engelsiz ısı transferini önler ve ısıyı kalıpta tutar. Makine içindeki ısı, hatalı ve dengesiz işlemlere yol açar.

Uygulama alanı

Yalıtım levhalarının kullanımı kalıbın ısıtma sürecini kısaltır ve üretim sürecinde homojen sıcaklık koşullarına yol açar. Kalıpların yalıtılmasıyla, çevreye ve makineye daha az ısı ve dolayısıyla enerji salınır ve enerji maliyetlerinden tasarruf edilir.

Paralellik

Isı yalıtım plakalarını kullanırken işlerin sorunsuz yürümesi için mümkün olan en yüksek hassasiyet şarttır. Meusburger’de ısı yalıtım plakaları tüm yüzey boyunca 0,02 mm’lik standart paralelliğe sahip olacak şekilde yüksek hassasiyetle taşlanır. Bu, iki kalıp yarısının birlikte hareket etmesini sağlar ve bu da bölünmüş çizgi yüzeyinin temiz ve hassas bir şekilde kapanmasını sağlar. Birbirine paralel hizalanmayan kalıp yarımları, merkezleme elemanlarının aşınmasına neden olur. Isı yalıtım plakaları, enjeksiyon kalıplama makinesinin yüksek kapatma kuvvetine rağmen 330 N/mm² ve 600 N/mm² mukavemetleri sayesinde bükülmez.

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Kafes desenli yalıtım levhası E 1450 ile dış yalıtım

Bu levhalar kalıp setinin dışına kalıp kaplaması olarak monte edilir, böylece kalıp içindeki sıcaklık sabit tutulabilir. Yalıtım levhaları ayrıca Meusburger standart hamil plakalarıyla en iyi şekilde eşleşir ve kolay kurulum sağlar.

Yalıtım levhalarının kafes deseni nedeniyle, levha ile boşluk plakası arasında hava yastıkları oluşur. Hava çok zayıf bir ısı iletkeni olduğundan, oluşturulan hava yastıkları sayesinde ısı iletimi önemli ölçüde azaltılır. Bu şekilde homojen bir işleme sıcaklığı korunabilir ve daha da iyisi enerji tasarrufu sağlanabilir.

Kullanıma hazır önceden delinmiş yalıtım levhaları

Önceden açılmış delikler sayesinde, yalıtım levhasını çıkarmadan kalıbın sökülmesi mümkündür. Standartlaştırılmış Meusburger kalıp setlerine en iyi şekilde uyarlanırlar ve hızlı bir şekilde kullanılabilirler.

E 1402 - Delikli yalıtım levhası, F-uzunluğunda, flanş delikli

E 1403 - Delikli yalıtım levhası, F-çapraz, flanş delikli

E 1407 - Delikli yalıtım levhası, F-uzunluğunda, flanş deliği olmadan

E 1408 - Delikli yalıtım levhası, F-çapraz, flanş deliği olmadan

Müşteri çizimine göre ısı yalıtım plakaları

Talep üzerine Meusburger, yalıtım levhalarını tamamen müşterinin çizimine göre özel olarak da üretebilir. Plakalar frezelenir, delinir, etiketlenir ve kalınlığı tam olarak şartnameye göre taşlanır. Yüksek kaliteli, evrensel olarak kullanılabilen yalıtım plakalarımız 330 N/mm² ve 600 N/mm² mukavemetlerinde mevcuttur ve ayrıca kafes desenli versiyonu da mevcuttur.

Teknik özellikler

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.