Položek 3

ADP
b
l
l1
b2
b1
B L
F0..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1408/246 396/248/120/198
246
396
248
120
198
246 296
F025
M4
6
30
21
214
364
4
E 1408/346 346/298/170/248
346
346
298
170
248
296 346
F015
M4
8
30
21
157
314
6
E 1408/296 446/348/170/248
296
446
348
170
248
296 396
F025
M4
8
30
21
132
414
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Jednoduchá montáž bez dodatečného opracování
  • Tepelná vodivost (λ): 0,18 W/mK
  • Pevnost v tlaku: 330 N/mm²
  • Maximální teplota: 210 °C

Výhody

  • Vrtání umožňuje demontáž nástroje bez demontáže izolační desky
  • Systémové vrtání pro demontáž středicího pouzdra z vyhazovací strany
  • Maximální přesnost díky rovnoběžnosti 0,02 mm
  • Broušeno s vysokou přesností a k dispozici v pevnosti 330 N/mm² a 600 N/mm²
  • Dostupné v sortimentu normálií stejně jako možnost výroby na zakázku podle dodaných výkresů
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.