Položek 101

ADP
b
l
b1
l2
l1
B L
F..
M
s
d1
d2
b3
l3
Ax
E 1407/156 126/104/ 54/104
156
126
104
54
104
126 126
F 15
M3
6
14
16
134
104
4
E 1407/156 156/ 94/ 60/124
156
156
94
60
124
126 156
F 15
M4
6
20
19
124
124
4
E 1407/206 156/124/ 60/124
206
156
124
60
124
156 156
F 15
M4
6
20
19
174
124
4
E 1407/156 246/124/ 60/124
156
246
124
60
124
156 156
F 25
M4
6
20
19
124
214
4
E 1407/206 196/124/100/164
206
196
124
100
164
156 196
F 15
M4
6
20
19
174
164
4
E 1407/156 296/124/100/164
156
296
124
100
164
156 196
F 25
M4
6
20
19
124
132
6
E 1407/196 246/124/150/214
196
246
124
150
214
156 246
F 15
M4
6
20
19
164
214
4
E 1407/156 296/124/150/214
156
296
124
150
214
156 246
F 25
M4
6
20
19
124
132
6
E 1407/246 196/156/ 86/156
246
196
156
86
156
196 196
F 15
M4
6
26
19
214
164
4
E 1407/196 296/156/ 86/156
196
296
156
86
156
196 196
F 25
M4
6
26
19
164
132
6
E 1407/196 196/156/ 86/156
196
196
156
86
156
196 196
F 45
M4
6
26
19
156
118
4
E 1407/246 246/156/136/206
246
246
156
136
206
196 246
F 15
M4
6
26
19
214
214
4
E 1407/196 296/156/136/206
196
296
156
136
206
196 246
F 25
M4
6
26
19
164
132
6
E 1407/246 296/156/186/256
246
296
156
186
256
196 296
F 15
M4
6
26
19
214
132
6
E 1407/196 396/156/186/256
196
396
156
186
256
196 296
F 25
M4
6
26
19
164
182
6
E 1407/246 346/148/220/298
246
346
148
220
298
196 346
F 15
M4
6
30
21
214
157
6
E 1407/246 396/148/270/348
246
396
148
270
348
196 396
F 15
M4
6
30
21
214
182
6
E 1407/266 246/176/136/206
266
246
176
136
206
216 246
F 15
M4
6
26
19
234
214
4
E 1407/266 296/176/186/256
266
296
176
186
256
216 296
F 15
M4
6
26
19
234
132
6
E 1407/296 246/206/136/206
296
246
206
136
206
246 246
F 15
M4
6
26
19
264
214
4
E 1407/246 296/206/136/206
246
296
206
136
206
246 246
F 25/FB 45
M4
6
26
19
214
132
6
E 1407/246 246/206/136/206
246
246
206
136
206
246 246
F 45
M4
6
26
19
206
168
4
E 1407/296 296/198/170/248
296
296
198
170
248
246 296
F 15
M4
8
30
21
264
132
6
E 1407/246 396/198/170/248
246
396
198
170
248
246 296
F 25
M4
6
30
21
214
182
6
E 1407/246 296/198/170/248
246
296
198
170
248
246 296
F 45
M4
6
30
21
228
139
6
E 1407/296 346/198/220/298
296
346
198
220
298
246 346
F 15
M4
8
30
21
264
157
6
E 1407/246 446/198/220/298
246
446
198
220
298
246 346
F 25
M4
6
30
21
214
207
6
E 1407/246 346/198/220/298
246
346
198
220
298
246 346
F 45
M4
6
30
21
228
164
6
E 1407/296 396/198/270/348
296
396
198
270
348
246 396
F 15
M4
8
30
21
264
182
6
E 1407/246 396/198/270/348
246
396
198
270
348
246 396
F 45
M4
6
30
21
228
189
6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Jednoduchá montáž bez dodatečného opracování
  • Tepelná vodivost (λ): 0,18 W/mK
  • Maximální teplota: 210 °C
  • Pevnost v tlaku: 330 N/mm²

Výhody

  • Vrtání umožňuje demontáž nástroje bez demontáže izolační desky
  • Systémové vrtání pro demontáž středicího pouzdra z vyhazovací strany
  • Maximální přesnost díky rovnoběžnosti 0,02 mm
  • Broušeno s vysokou přesností a k dispozici v pevnosti 330 N/mm² a 600 N/mm²
  • Dostupné v sortimentu normálií stejně jako možnost výroby na zakázku podle dodaných výkresů
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.